Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Câbles confectionnés avec connecteur HARTING

L'accord parfait, les readycables : confectionnement industriel de câbles chainflex avec des connecteurs industriels HARTING. Qu'il s'agisse de câbles de commandes confectionnés ou de confectionnements sur mesure à partir de l'unité, la qualité contrôlée des câbles chainflex combinée aux connecteurs HARTING de type Han 3A, 6B, 10B, 16B et 24B offre une solution readycable confectionnée prête à raccorder pour les applications industrielles et qui contribue à éviter le confectionnement complexe des connecteurs tout en garantissant des composants sûrs.

Connecteurs industriels HARTING

Qu'ont-ils de particulier ?

Les raisons pour igus ne manquent pas de faire confiance à HARTING pour le confectionnement de câbles. Si les produits HARTING se laissaient facilement intégrer à la production chez igus, les critères suivants ont joué un rôle décisif lors du choix d'HARTING comme fournisseur de connecteurs modulaires : 

►    Des connecteurs de qualité et innovants
►    Un fournisseur honorant ses engagements et compétitif
►    Un confectionnement variable des câbles sur la base de Han-Modular® et de toutes les tailles courantes Han 3A, 6B, 10B, 16B et 24B
►    La structure claire des connecteurs carrés HARTING : montage simple de tous les composants (capots, matrices mâles et femelles ou vissage des câbles)
Confectionner des câbles igus avec des connecteurs HARTING.

Monobloc ou système modulaire

Qu'appelle-t-on technologie monobloc ?

Un boitier ne porte qu'un seul insert. Nous proposons ces connecteurs avec des boîtiers de taille 6B, 10B, 16B und 24B.
Les connecteurs de la série Han® EE sont conçus pour 500 V degré de pollution 3 quand ils sont entièrement équipés. Une disposition modifiée des contacts permet une utilisation avec le même degré de pollution pour des tensions plus élevées (jusqu'à 1 000 V). Une tension de référence plus élevée est aussi possible quand les connecteurs sont entièrement équipés, mais avec un degré de pollution moindre. 
Harting monobloc
Harting modulaire

Qu'entend-on par système modulaire ?

Han-Modular® combine plusieurs modules connectique Harting dans un même boîtier. Il est alors possible de combiner signaux, alimentation, données, voire même système pneumatique dans un même boîtier.  
Les tailles de boîtier standard restent les mêmes mais différents inserts peuvent être combinés à l'intérieur du boîtier au lieu d'un monobloc. 
La place nécessaire s'en trouve réduite du fait de la réduction du nombre de boîtiers et la fonctionnalité augmente.

Technologie monobloc

Mettre en pratique

Harting & igus : panier
Boutique

readycable igus & HARTING

Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce partenariat ?

HARTING en tant que fournisseur et partenaire de design de connecteurs industriels modulaires Han® valorise encore la fabrication des readycable chez igus.  La qualité, le temps de traitement, la productivité et avec eux le prix prêchent tous clairement pour le confectionnement industriel des câbles chez igus. Si l'on combine cette préparation à la machine des contacts dans les matrices HARTING à une préparation à la machine des câbles en amont, à des espaces de confectionnement dédiés et à des stocks de type Kanban, on obtient l'incomparable flexibilité qui caractérise readycable.

►   Prêts à raccorder, en provenance directe du fabricant
►   Dans la longueur souhaitée (au centimètre près) 
►   Pas de minimum de commande, à partir de l'unité
►   Prêts à expédier en 24h sur stock 
►   Le confectionnement sur mesure fait partie de notre quotidien

Marque chainflex UL verified

Pourquoi le produit devrait tenir ses promesses

« 36 mois de garantie chainflex et un calcul de la durée de vie basé sur 2 milliards de cycles de tests par an »

Les câbles chainflex utilisés pour readycable sont testés de manière intensive dans notre propre laboratoire de tests d'une superficie de 3.800m², le plus grand du secteur. Les câbles readycable prêts à l'emploi garantissent une longue durée de vie grâce à de nombreux tests et contrôles qualité effectués dans notre propre laboratoire et grâce à plus de 25 ans d'expérience de la fabrication et du confectionnement des câbles.
 
igus est la première entreprise allemande à avoir fait valider cette promesse pour les câbles chainflex. Au terme d'un processus de certification complexe, l'institut américain « Underwriters Laboratories » a confirmé l'exactitude de l'affirmation « 36 mois de garantie chainflex et un calcul de la durée de vie basé sur 2 milliards de cycles de tests par an ». L'entreprise de Cologne est ainsi la première entreprise d'Europe à faire confirmer par une institution de contrôle de réputation internationale la véracité d'une affirmation publicitaire. A l'avenir, pas un câble chainflex ne sortira de l'usine, où qu'elle soit dans le monde, sans porter le label UL-Marketing avec le numéro B129699 renvoyant à igus.
Plus d'informations

Module Connect

Module Connect, l'interface sur mesure

Un seul module connectique prêt à raccorder plutôt que de nombreux connecteurs séparés

Module Connect est un concept de connecteur d'un genre nouveau destiné au raccordement de câbles électriques, de fibres optiques et de tuyaux pneumatiques. Il se distingue par un boîtier plat et compact et est utilisé partout où plusieurs câbles doivent être connectés dans un espace aussi réduit que possible.
 
Il a été mis au point conjointement par igus & HARTING sur la base du connecteur modulaire Han à haut degré de personnalisation de HARTING. Tous les composants (modules utilisés, cadre articulé requis, boîtier) peuvent être combinés à volonté et être utilisés pour le confectionnement de câbles readycable chez igus. Le coup d'envoi pour les premiers projets modèles avait été donné par igus en 2018.
Plus d'informations


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.