Dans le cadre du projet UB-Space, six étudiants se sont penchés sur le problème de la « collecte » et de l'élimination des débris spatiaux. Afin de mettre en œuvre ce projet, l'équipe dirigée par Maren Hülsmann avait cependant besoin de suffisamment de données de tests sur le mouvement des objets dans l'espace. Pour ce faire, ils voulaient éjecter un objet de test en forme de cube dans la thermosphère et l'observer avec des caméras et des capteurs afin d'y collecter les données réelles requises. L'équipe avait besoin de matériaux fiables pour les pièces du mécanisme d'éjection avec lequel l'objet devait être expulsé de la fusée. Ceux-ci devaient répondre aux exigences particulières de l'espace, dont une place et un poids limités, une faible consommation d'énergie et une bonne résistance à la compression et à la température.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24