Le matériau utilisé, de l'iglidur I3, convient aussi bien aux applications industrielles qu'aux petites séries. Il séduit par sa bonne résistance à l'usure et sa robustesse et est mis en œuvre par frittage sélectif par laser (FSL).
Pour les exigences très élevées en matière de résistance à l'usure et pour une longue durée de vie, igus a aussi mis au point la matériau iglidur I6. Ce polymère hautes performances bat dans les tests des roues dentées fraisées en matériaux courants comme le POM et le PBT. Le test a porté sur une roue hélicoïdale avec un couple de 5 Nm et un régime de 12 tr/min. La roue dentée en matériau FSL iglidur I6 ne présentait qu'une légère usure après un million de cycles (essai de rupture) et était en parfait état de marche. Elle s'est donc clairement imposée face aux roues dentées fraisées puisque les roues dentées en POM étaient totalement usées au bout de 621.000 cycles et que celles en PBT avaient cassé au bout de 155.000 cycles. Une roue dentée en matériau FSL PA12 a aussi été testée. Elle s'est toutefois arrêtée au bout de 521 cycles seulement en raison du frottement élevé.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24