Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Accessoires chaînes porte-câbles

Nombre de produits: 14

Serre-câbles

Etriers serre-câbles, peignes et serre-câbles de conception modulaire.

Goulottes de guidage pour courses longues

De la goulotte de guidage en aluminium légère et universelle à la goulotte enfichable simple et économique.

smart plastics : capteurs intelligents pour la maintenance prédictive des chaînes porte-câbles

Elimination des arrêts non planifiés et baisse des coûts d'entretien avec les plastiques intelligents :
  • i.Sense pour la surveillance de l'état
  • i.Cee pour la maintenance prédictive

Outil de montage pour chaînes porte-câbles

Ouverture et fermeture simples des maillons et gain de temps important au montage.
à partir de 26,33 EUR/Pce
13 articles, sont prêts à être expédié(s) :
4 en 3 jours ouvrés
5 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits

Renfort pour gaine annelée e-rib

Renfort pour les systèmes à gaines annelées existants.  Ajout ultérieur simple, requiert peu de place et stabilise contre les mouvements latéraux non souhaités.
à partir de 3,33 EUR/Pce
4 articles, sont prêts à être expédié(s) :
4 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits

Clip pour goulotte

Le guidage de l'énergie pour les câbles fixes. Le clip guide les câbles le long de la goulotte de guidage
à partir de 4,90 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 9 semaines
Vers la page produits

Chain opener for the E2/000

  • Reduce the assembly time to open the chain from 33 sec. to 2 sec. (Tested series 2700.07)
  • For E2/000 product range (2400/2500, 2600/2700, 3400/3500)
  • Open and close a long piece of e-chain® in one go
à partir de 81,13 EUR/Pce
4 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
3 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits

Chaîne porte-câbles pour meubles OCR | Eléments de fixation

  • Fixation simple avec des blocs aimantés
  • Diamètre ø 35 mm
  • Le jeu complet comprend :
    • Point mobile OCR.500.1
    • Point fixe OCR.500.2
à partir de 22,20 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

Chaîne pour bureau ZF14 | Eléments de fixation, en polymère, d'une pièce

  • Indice de largeur : 38 mm
  • A: 51,6 mm
  • B: 50 mm
à partir de 7,28 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 4 jours ouvrés
Vers la page produits

Outil d'ouverture pour le système E2.1

  • Ouverture de longs tronçons de chaînes porte-câbles en une fois
  • Ouverture 16 fois plus rapide (passée de 33 à 2 secondes par mètre)
  • Outils de montage variés pour la série E2.1
  • Réduction de l'effort nécessaire
  • Amortissement rapide
à partir de 50,65 EUR/Pce
7 articles, sont prêts à être expédié(s) :
6 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

Étriers serre-câbles chainfix pour tuyaux pneumatiques CFX12.X.P | Avec intercalaires doubles pour tuyaux pneumatiques | Diamètre de câble 04 mm / 08 mm

  • Pour tuyaux d'une section de 4 et 8 mm
  • Force de retenue élevée grâce à une « prise sur tout le pourtour »
  • La section des tuyaux pneumatiques n'est pas diminuée
  • Pas d'écrasement des tuyaux et donc pas de perte de débit
  • Bon rapport qualité-prix
à partir de 11,18 EUR/Pce
16 articles, sont prêts à être expédié(s) :
16 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits

Étriers serre-câbles chainfix pour tuyaux pneumatiques CFX16.X.P | Avec intercalaires doubles pour tuyaux pneumatiques | Diamètre de câble 06 mm / 10 mm / 12 mm

  • Pour tuyaux d'une section de 4 et 8 mm
  • Force de retenue élevée grâce à une « prise sur tout le pourtour »
  • La section des tuyaux pneumatiques n'est pas diminuée
  • Pas d'écrasement des tuyaux et donc pas de perte de débit
  • Bon rapport qualité-prix
à partir de 13,76 EUR/Pce
26 articles, sont prêts à être expédié(s) :
26 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits

Tôle d'appui en acier pour chaînes porte-câbles

Tôles d'appui en acier simples, d'une pièce pour le brin inférieur, selon vos spécifications.
  • Réduction du niveau sonore et faible usure, guidage sûr
  • Design simple : raccordement rapide à votre machine sur des supports normaux ou muraux
  • Matériau léger : dans la couleur de votre choix
  • Sous forme modulaire en 2 types et 4 versions
à partir de 170,73 EUR/Pce
32 articles, sont prêts à être expédié(s) :
32 en 5 jours ouvrés
Vers la page produits

Chaîne pour bureau OCR | Fixation intermédiaire

  • La chaîne OCR peut être immobilisée en des points donnés avec une fixation intermédiaire
  • La fixation intermédiaire permet de fixer des parties de la chaîne à des surfaces métalliques grâce à de simples clips magnétiques
à partir de 10,59 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.