Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Modules linéaires à courroie crantée drylin® E

Nombre de produits: 24

Nouveau

drylin ZLX high performance linear module with toothed belt

  • Toothed belt axis of the new generation
  • Particularly easy system integration
  • Robust high profile
  • max. stroke length: 3500 mm
  • Including electric motor on request
Nouveau

drylin ZLW-0630-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 17
  • Load: 2 kg*
Nouveau

drylin ZLW-0630-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 23
  • Load: 5 kg*
Nouveau

drylin ZLW-1040-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-B-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 24
  • Load: 7 kg*
Nouveau

drylin ZLW-1040-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 34
  • Load: 10 kg*

Module linéaire à courroie crantée drylin® ZLW-0630 basic avec moteur pas à pas

  • Entraînement à courroie crantée avec câble en acier
  • Longueur du chariot : 60 mm
  • Moteur pas à pas NEMA17 à cordon
  • Course : 300
Configurer un module linéaire sur mesure
à partir de 436,77 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

Axe linéaire drylin® ZLW-0660S avec entraînement à courroie crantée

  • Courroie crantée en PU à câble en acier
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Avancée : 54 mm/tour 
  • Taille : Ø 06
  • Tension de la courroie : 150 N
Configurer un module linéaire sur mesure
Sur demande
2 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 5 semaines
Vers la page produits

Axe linéaire drylin® ZLW-1080S avec entraînement à courroie crantée

  • Courroie crantée en PU à câble en acier
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Taille : Ø 10
  • Tension de la courroie : 200 N
  • Courses : 500mm ou 1000 mm
→  Configurer un module linéaire sur mesure
Sur demande
2 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

drylin® ZLW-1040 basic with stepper motor

  • Toothed belt drive with steel cable
  • Carriage length: 100mm
  • NEMA23 Motor with stranded wire
  • Stroke length: 500
Configurer un module linéaire sur mesure
à partir de 546,28 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

drylin® ZLW-1080 standard avec moteur pas à pas

  • Entraînement à courroie crantée avec câble en acier
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Moteur pas à pas NEMA23XL à connecteur JST
  • Course : 1000 mm
Configurer un module linéaire sur mesure
à partir de 855,20 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

Module linéaire à courroie crantée drylin® ZLN-40

  • Structure plate d'une hauteur de 28 mm
  • Charge verticale de 30 N
  • Longueur du chariot : 50 mm
  • Courses maxi 750 mm
Configurer un module linéaire sur mesure

Module linéaire à courroie crantée drylin® ZLW-0630B

  • Renvoi économique composé d’un carré en acier inox et de polymères hautes performances
  • Courroie crantée en néoprène renforcé de fibres de verre
  • Longueur du chariot : 60 mm
  • Courses maxi 1 000 mm
Configurer un module linéaire sur mesure

Module linéaire à courroie crantée drylin® ZLW-0660S

  • Renvoi d’une pièce en inox
  • Courroie crantée en PU performante avec tirants en acier
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Courses maxi 1 000 mm
Configurer un module linéaire sur mesure

Module linéaire à courroie crantée drylin® ZLW-1040B

  • Renvoi économique composé d’un carré en acier inox et de polymères hautes performances
  • Courroie crantée en néoprène renforcé de fibres de verre
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Courses maxi 2 000 mm
Configurer un module linéaire sur mesure

Module linéaire à courroie crantée drylin® ZLW-1040S

  • Renvoi d’une pièce en inox
  • Courroie crantée en PU performante avec tirants en acier
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Courses maxi 2 000 mm
Configurer un module linéaire sur mesure

Conseil

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.