Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Plaques en polymères

Les plaques en polymères iglidur® séduisent par leur grande résistance à l'usure. Ces plaques sont disponibles en trois matériaux de la gamme iglidur® présentant différentes propriétés afin de répondre aux exigences de l'application et du milieu d'utilisation. Les plaques en polymères peuvent être utilisées sans lubrifiant et donc dans les milieux exigeants en termes d'hygiène  , peu importe que ce soit dans leur forme universelle, en variante noire très résistante à l'usure ou en version conforme aux exigences du FDA. Les plaques en polymères iglidur® sont utilisées dans le secteur médical, de l'alimentaire et de l'emballage.
Les plaques sont proposées sous forme de découpe ou de pièce prête dans des épaisseurs comprises entre 2 mm et 40 mm, en 3 matériaux polymères et en 7 longueurs standard.

Catégories
Filtre de recherche
Exigences
Cote
Exigences
Matériau

Nombre de produits: 5

Plaques en iglidur® J

  • Faible usure avec de nombreux matériaux d’arbre
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Amortissement des vibrations
  • Bonne résistance aux agents chimiques
  • Meilleur comportement en combinaison avec des arbres tendres
  • Faible absorption d’humidité
à partir de 42,07 EUR/Pce
28 articles, sont prêts à être expédié(s) :
24 en 3 jours ouvrés
4 en 13 semaines
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

Plaques en iglidur® A350

  • Pour les températures allant jusqu'à +180 °C
  • Conformité aux exigences du FDA
  • Pour les charges moyennes à élevées
  • Conviennent tout autant aux rotations qu’aux applications oscillantes
  • Sans graisse et sans entretien
  •  Remplissent les critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
     
à partir de 445,69 EUR/Pce
12 articles, sont prêts à être expédié(s) :
10 en 3 jours ouvrés
2 en 13 semaines
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

Plaques en iglidur® A180

  • Répond aux exigences de la Food and Drug Administration (FDA) pour le contact répété avec des produits alimentaires
  • Bonne résistance aux agents chimiques
  • Pour les applications en milieu humide
  • Bonne résistance à l'usure
  • Résistance aux charges de bord
  • Résistance aux coups et aux chocs
  • Résistance à la saleté et à la poussière
à partir de 153,05 EUR/Pce
7 articles, sont prêts à être expédié(s) :
6 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

Plaques en iglidur® A160

  • Conformité au règlement CE 10/2011, conformité aux exigences du FDA
  • Résistance élevée aux produits chimiques
  • Sans graisse et sans entretien
  • Résistance aux coups et aux chocs
  • Résistance à la saleté et à la poussière
  • Très bon coefficient de frottement
à partir de 30,46 EUR/Pce
15 articles, sont prêts à être expédié(s) :
12 en 3 jours ouvrés
3 en 13 semaines
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

Plaques en iglidur® JB

  • Faible usure
  • Faible coefficient de frottement
  • Faible absorption d’humidité
  • Bonne résistance aux agents chimiques
à partir de 162,45 EUR/Pce
6 articles, sont prêts à être expédié(s) :
5 en 3 jours ouvrés
1 en 13 semaines
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.