Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Polymères résistants à l´usure pour le procédé de frittage laser (FSL)

Polymère FSL igus® pour le frittage sélectif par laser Le matériau iglidur® I3-PL a obtenu une résistance à l'abrasion 3 fois meilleure que celle des matériaux courants utilisés pour le frittage laser lors des essais effectués dans le laboratoire de tests igus®. Ces matériaux ouvrent de nouveaux horizons pour la conception de pièces glissantes sollicitées en usure, notamment pourles tests bêta, les prototypes, les petites séries ou encore le génie mécanique spécial.

Catégories
Filtre de recherche
Quelle imprimante 3D utiliser ?
Propriétés

Nombre de produits: 6

iglidur® i3-PL, matériau FSL

  • Grande résistance à l'usure et très grande robustesse
  • Bonnes caractéristiques mécaniques
  • Reproduction exacte des détails avec surfaces ultra précises
  • Pour les applications glissantes et les roues dentées
  • Durée de vie calculable des roues dentées
  • Usinage semblable à celui des matériaux FSL courants
à partir de 2 005,10 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 6 jours ouvrés
Vers la page produits
Nouveau

iglidur® i230, laser sintering material

  • Higher application temperature up to 110 °C
  • Highest flexural strength of 94 MPa at 20 °C
  • Free from PTFE
  • Electrostatic dissipative (ESD)

iglidur® i6-PL, matériau FSL

  • Grande résistance à l'usure
  • Grande ténacité
  • Reproduction exacte des détails avec surfaces ultra précises
  • Matériau idéal pour les engrenages à vis sans fin
à partir de 2 087,78 EUR/Pce
Vers la page produits

iglidur® i6-BLUE-PL, matériau FSL

  • Grande résistance à l'usure
  • Grande ténacité
  • Reproduction exacte des détails avec surfaces ultra précises
  • Matériau idéal pour les engrenages à vis sans fin
  • Détectabilité visuelle grâce à la couleur bleue
  • Produit disponible en 5 jours avec le service impression 3D

iglidur® i8-ESD, matériau FSL

  • Antistatique (ESD)
  • Sans graisse et sans entretien
  • Grande résistance à l'usure
  • Rigidité élevée
  • Couleur : noir (sur toute l'epaisseur)
  • Utilisation possible sur tous les équipements FSL avec et sans laser CO2
  • Disponible aussi dans le service impression 3D en 1 à 3 jours
  • Durée de vie calculable des roues dentées
à partir de 2 060,22 EUR/Pce
2 articles, sont prêts à être expédié(s) :
2 en 6 jours ouvrés
Vers la page produits
Nouveau

iglidur® i9-ESD, laser sintering material

  • Electrostatically dissipative (ESD), without interference currents in live parts
  • Contact resistance 106 – 109 Ohm x cm
  • Increased rigidity
  • Colour: black (continuous)
  • Can be processed on all SLS systems with and without CO2 laser
  • Also available in 3D printing service in 5 – 10 days

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.