Changer de langue :

Voici les nouvelles pour l'industrie des grues
Une garantie étendue de 4 ans sur les chaînes porte-câbles et les câbles chainflex, de nouvelles solutions pour la surveillance de l'état des porte-câbles et des outils numériques pour l'industrie des grues. Découvrez les nouveautés dès maintenant.
D'ailleurs, vous trouverez les 247 nouveautés ici dans notre catalogue de nouveautés.

Dans les châssis, les "Bogies", de ses grues RTG, Tan Cang Gantry mise sur des paliers TX1 pour charges élevées de la gamme igutex. Les bagues TX1 permettent une pression de surface allant jusqu'à 200 MPa. Cela donne aux ingénieurs de Tan Cang Gantry plus de flexibilité dans la conception. En même temps, la résistance sur l'arbre est minimisée, ce qui augmente la durée de vie.

Une chaîne énergétique à rouleaux de la série P4.1 est en service au port de Rotterdam, l'un des plus grands ports de transbordement de marchandises en vrac d'Europe occidentale. Malgré un fonctionnement continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et une course de plus de 100 mètres, elle fonctionne sans incident sur l'énorme grue ship-to-shore et a déjà effectué plus de 9.000 heures de service.

STS, ASC, RTG, RMG, grue de chantier naval, grue de hangar. Nos chaînes porte-câbles peuvent être utilisées pratiquement partout. Nous vous montrons à quoi cela peut ressembler concrètement à travers une sélection de success stories :
Témoignages d'utilisateurs : Grues portuaires et intermodales
Études de cas : Grues de hangar
Témoignages d'utilisateurs : Grues de chantier naval
Études de cas : grues pour marchandises en vrac
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24