Machine à résoudre les cubes magiques

  • Ce qui a été nécessaire : Tables élévatrices à vis pour serrer le cube.
  • Exigences : Grande fiabilité pour une utilisation sur des salons
  • Secteur : Construction de machines
  • Succès pour le client : Le cube magique se laisse
    se résout idéalement à une vitesse de 15 coups par seconde. L'algorithme sous-jacent
    algorithme de résolution nécessite entre 10 et 35 coups. Dans le meilleur des cas, le Rubik's Cube peut donc être
    être résolu en moins d'une seconde et se mesurer ainsi aux solutions professionnelles.
L'équipe de fabrication de la machine à résoudre les cubes magiques

Produit utilisé

Table linéaire drylin® SHT-12

Configurer l'axe de la broche

Impressions

La machine à cubes magiques terminée
La machine à cubes magiques terminée

Vidéo d'application

Autres exemples d'application

Structure de mesure spéciale avec axe de broche, moteur & Commande

Exemple d'application technique d'entraînement robotique et art

Technique d'entraînement électrique dans un système de positionnement automatisé

Système d'entraînement dans un poste de préparation de commandes

Axe linéaire pour dispositif de contrôle de pliage précis et sans jeu pour les soudures

Axe linéaire pour dispositif d'essai de pliage précis et sans jeu pour les soudures

Un axe linéaire sans lubrification pour un mélangeur de cocktails automatisé

Axe linéaire sans lubrification pour un mélangeur de cocktails automatisé
Boutique pour la technologie d'entraînement

Boutique en ligne

Configurateur de technologies d'entraînement

Configurateur drylin® SHT

Livre blanc sur la technologie d'entraînement

Télécharger le livre blanc

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique