Réducteur à roues coniques drygear® Apiro®
Informations produit
- Transmissions disponibles : 1:1
- Sortie : arbre creux pour raccordement à des axes linéaires drylin
- Entraînement : tourillon / molette
Disponible en option
- Grand choix d'accessoires
Réducteur à roues coniques drygear® Apiro®
Informations produit
Disponible en option
La gamme Apiro® de la société igus®, ce sont des réducteurs à vis sans fin économiques et des solutions sur mesure flexibles. La gamme modulaire de réducteurs offre un vaste choix de produits basé sur la combinaison de différents types d'entrée et de sortie pour les réducteurs, de différents rapports de transmission et de nombreux accessoires. Cette gamme comporte des réducteurs à roues coniques et des réducteurs linéaires en plus des réducteurs à vis sans fin.
La structure modulaire et la combinaison simple de différents composants permettent d'avoir des solutions économiques pour des très nombreuses applications. D'où le nom « Apiro », qui signifie « infini » en grec.
Apiro® permet aussi de réaliser des solutions spéciales rapidement et à moindre coût.
Propriétés générales :
Les applications possibles avec les réducteurs Apiro® sont nombreuses et variées. Simple mouvement de pivotement à entraînement manuel, changement de format automatisé dans le secteur de l'emballage et même cinématiques complexes de robots.
Domaines d'utilisation des réducteurs à roues coniques :
Vous trouverez des exemples d'applications concrets à reproduire, avec nomenclature, ici.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24