Jeu de connecteurs Harting, version à fiche mâle et femelle

MAT90489824.U product image
igus-icon-lupe
  • Boîtier à capot Han® 24B, entrée de câble droite
  • Entrée de câble M32
igus-icon-lieferzeit-dotMAT90489824.U

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures