iglidur® L500, palier à collerette, mm

Pour les vitesses de rotation extrêmement élevées

iglidur® L500, palier à collerette, mm
iglidur® L500, palier à collerette, mm drawing
1 sur 2
iglidur® L500, palier à collerette, mm
iglidur® L500, palier à collerette, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: L500FM-0304-05
  • Matériau: iglidur® L500
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Résistant aux températures et aux agents
  • Jusqu'à +250°C en service continu
  • Jusqu'à 5 m/s en rotation
  • Très bonne résistance à l'usure

iglidur® L500 | Pour les vitesses élevées

L'iglidur® L500 est un matériau dédié aux vitesses de rotation élevées, aux glissements rapides et aux faibles charges. En raison de leur faible dilatation thermique et de leur faible absorption d'humidité, ces palier peuvent être fabriqués avec un très faible jeu de base. Ces derniers sont particulièrement importants pour les ventilateurs, les petits moteurs, les capteurs rapides ou la technique magnétique.

Domaines d'application type

  • Secteur automobile
  • Génie mécanique

Dans quel cas le choisir ?

  • Pour les rotations à des vitesses élevées
  • Si une très longue durée de vie est exigée
  • Pour les valeurs p x v élevées conjuguées à de faibles charges
  • Pour les températures d'emploi jusqu'à +250 °C (en continu, courte durée jusqu’à maximum +350 °C)

Dans quel cas ne pas le choisir ?

  • Si un matériau universel pour des températures élevées est recherché
  • En présence de forces de pression moyennes à fortes
  • Pour les applications oscillantes
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures