iglidur® G1, palier cylindrique, mm

Le nouveselon le standard sans graisse aux performances doublées

iglidur® G1, palier cylindrique, mm
iglidur® G1, palier cylindrique, mm drawing
1 sur 2
iglidur® G1, palier cylindrique, mm
iglidur® G1, palier cylindrique, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: G1SM-0405-04
  • Matériau: iglidur® G1
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Durée de vie doublée à forte charge
  • Usure jusqu'à 4 fois moindre dans la plage de petites charges
  • Température d'emploi en continu de +180°C
  • Emmanchement jusqu'à +120°C (iglidur® G jusqu'à +80°C)
  • Absorption d'humidité réduite de moitié
iglidur® G1 | Le nouveau standard sans graisse
L'iglidur® G1 est un matériau universel et résistant à l'usure pour une vaste gamme d'applications. Il est recommandé pour les applications avec des charges moyennes à élevées à vitesse moyenne. L'iglidur® G1 a aussi une bonne stabilité dimensionnelle et une bonne résistance à l'usure aux températures élevées (jusqu'à 180 °C) pour une faible absorption d'humidité. L'iglidur® G1 convient ainsi à une vaste gamme d'applications, ce qui en fait un produit polyvalent à longue durée de vie.

Domaines d'application type
Secteur automobileGénie mécaniqueMeubles / design industriel
Sport, fitness et rééducation

Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
 
Dans quel cas le choisir ?
  • S’il me faut un palier polyvalent économique
  • À des vitesses de glissement faibles à moyennes
  • Quand le palier doit convenir à différents types d’arbres
  • Pour des mouvements rotatifs et oscillants simples
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convientTolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Procédure de contrôleMontage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Cela permet de garantir un ajustement serré sûr de la palier. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures