1 sur 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: HSD350SM-0608-06
- Matériau: iglidur® HSD350
- Forme: Paliers lisses cylindriques
- Cotes:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Adapter les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Jusqu'à +180°C en service continu
- Résistance élevée aux agents chimiques
- Insensibilité à la corrosion
- Pour les applications en milieu humide
iglidur® HSD350 | Résistant aux agents chimiques et hygiénique tout en étant économique
Le nouveau matériau permet une utilisation continue et hygiénique, y compris stérilisation régulière, avec un excellent rapport qualité-prix.
Domaines d'application type
Technique des fluidesTechnique médicale
Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient
Tolérances et système de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Procédure de contrôle
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Le nouveau matériau permet une utilisation continue et hygiénique, y compris stérilisation régulière, avec un excellent rapport qualité-prix.
Domaines d'application type
Technique des fluidesTechnique médicale
Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Tolérances et système de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Procédure de contrôle
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?