1 sur 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: WTM-0509-006
- Matériau: iglidur® W300
- Forme: Rondelles
- Cotes:
- d1 5 mm
- d2 9.5 mm
- s 0.6 mm
- h 0.3 mm
- Adapter les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
Le marathonien classique, très résistant à l'usure avec (presque) tous les arbres
- Pour une durée de vie extrêmement longue
- Faible coefficient de frottement
- Résistance extrêmement élevée à l'usure
iglidur® W300 | Le marathonien jusqu'à 30MPa, très résistant à l'usure avec (presque) tous les arbres
Technique de décolletage
Industrie de l'imprimerie
Industrie du bois
Construction de machines
Vous trouverez ici d'autres possibilités d'application :
Solutions sectorielles
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient
- Plus de 400 tailles sur stock
- Pour une durée de vie extrêmement longue
- Faible coefficient de frottement
- Résistance extrêmement élevée à l’usure
- Convient aussi aux arbres tendres
- Insensibilité à la saleté
- Sans graisse et sans entretien
Technique de décolletage
Industrie de l'imprimerie
Industrie du bois
Construction de machines
Vous trouverez ici d'autres possibilités d'application :
Solutions sectorielles
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?