iglidur® H1, palier à collerette, pouces

Le marathonien avec une haute résistance aux agents chimiques

iglidur® H1, palier à collerette, pouces drawing
iglidur® H1, palier à collerette, pouces
1 sur 2
iglidur® H1, palier à collerette, pouces drawing
iglidur® H1, palier à collerette, pouces
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: H1FI-0203-03
  • Matériau: iglidur® H1
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Le marathonien avec une haute résistance aux agents chimiques
  • Grande résistance à l’usure dans des conditions extrêmes
  • Très faibles coefficients de frottement
  • Résistance aux températures élevées et aux agents chimiques

iglidur® H1 | Le marathonien avec une haute résistance aux agents chimiques

L'iglidur® H1 est le produit de prédilection pour obtenir des durées de vie élevées dans des milieux extrêmes. La résistance à l’usure la plus élevée est associée à une excellente température et résistance aux agents chimiques - non seulement dans l’emballage, la technologie alimentaire ou l’ingénierie automobile.

Domaines d'application type

  • Distributeurs automatiques
  • Secteur des boissons
  • Industrie textile
  • Secteur de l’emballage

Dans quel cas le choisir ?

  • Si une durée de vie extrême est requise en présence de températures élevées et d'humidité
  • Si de faibles coefficients de frottement et une grande résistance aux températures élevées sont nécessaires
  • Si un nettoyage agressif est régulièrement effectué (flots d'eau, jets de vapeur)
  • Si le matériau est utilisé dans le compartiment moteur

Dans quel cas ne pas le choisir ?

  • En présence de pressions de surface élevées
  • Lorsque seule la meilleure résistance chimique universelle est requise
  • Si un matériau hautes températures économique n'ayant pas besoin d'avoir les meilleures résistance à l’usure est recherché
  • Si un matériau conforme aux exigences du FDA et résistant aux températures élevées est requis
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures