iglidur® G V0, palier à collerette, mm

L'universel classé V0 selon UL94

iglidur® G V0, palier à collerette, mm
iglidur® G V0, palier à collerette, mm drawing
1 sur 2
iglidur® G V0, palier à collerette, mm
iglidur® G V0, palier à collerette, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: GV0FM-0608-06
  • Matériau: iglidur® GV0
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • L'universel classé V0 selon UL94
  • Classé V0 selon UL94
  • Remplit les critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Résistance élevée à l'abrasion
  • Usage universel
Iglidur® G V0 | L'universel classé V0 selon UL94
 
  • Classé V0 selon UL94
  • Résistance élevée à l'abrasion
  • Usage universel
  • Remplit les critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
Le matériau iglidur® G V0 est le premier matériau iglidur® à obtenir la classification V0 selon UL94 pour l'utilisation universelle dans la plage de température normale et est ainsi idéal pour les applications soumises à des normes incendie sévères (habitacle automobile, aéronautique, technique des bâtiments, etc.). Tous les autres matériaux iglidur® classés V0 sont destinés aux températures élevées. Les propriétés mécaniques et thermiques générales sont directement comparables à celles de notre matériau universel iglidur® G.
 
Domaines d'utilisation types :
  • Sièges pour passagers
  • Ascenseurs
  • Escalateurs
  • Armoires électriques
  • Charnières
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
 
 
Dans quel cas le choisir
  • Si un palier lisse normal classé V0 selon UL94 est requis pour des conditions ambiantes normales
  • Si un palier lisse économique classé V0 selon UL94 est requis
Dans quel cas ne pas le choisir
Use our filter options to find the suitable product

Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbant très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
 
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n'est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures