iglidur® C500, palier à collerette, mm

Résistance élevée aux agents et aux hautes températures, jusqu'à +250 °C, résistant à l'usure

iglidur® C500, palier à collerette, mm
iglidur® C500, palier à collerette, mm drawing
1 sur 2
iglidur® C500, palier à collerette, mm
iglidur® C500, palier à collerette, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: C500FM-0608-06
  • Matériau: iglidur® C500
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Résistance élevée aux agents et aux hautes températures, jusqu'à +250 °C, résistant à l'usure
  • Résistance élevée aux agents chimiques et aux hautes températures
  • Résistance à la vapeur d'eau
  • Bon coefficient de frottement et d'usure

iglidur® C500 | Résistance élevée aux agents et aux hautes températures, jusqu’à +250 °C, résistance à l’usure

L'iglidur® C500 peut être utilisé dans des applications jusqu’à +250 °C, il est extrêmement résistant aux agents chimiques (comme par exemple pour les nettoyages au peroxyde d’hydrogène), résistant à l’usure et a un faible coefficient de frottement. Il convient également aux fabrications spéciales.

Domaines d'application type

  • Secteur automobile
  • Industrie du verre
  • Secteur alimentaire
  • Génie mécanique
  • Machines lourdes / construction d’installations

Dans quel cas le choisir ?

  • Si un matériau extrêmement résistant aux agents chimiques et possédant une flexibilité élevée est requis
  • Si un matériau très résistant à l'usure et aux agents chimiques est requis

Dans quel cas ne pas le choisir ?

  • Si un matériau hautes températures conforme aux exigences du FDA est requis
  • Si un matériau résistant aux agents et aux hautes températures et disponible en une vaste gamme de tailles est recherché
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures