Configurez ici votre propre Système de Chaînes Porte-Câbles. Toutes les saisies et modifications seront enregistrées dans la liste des produits se trouvant en fin de page.
Série 2400AG version 02 - chaîne, ouverture dans le rayon interne
Le système autoglide vient d'être élargi
à la igus® E2/000 et encore optimisé. Les plus grandes surfaces de glissement des entretoises autoglide assurent une
durée de vie encore plus longue au système. Une ailette enfichable veille à ce que la chaîne porte-câbles s'enfile bien
sur les premier mètres de la course. Les guidages au sol excentriques sont fixés au sol tous les 2 m et il est possible de passer dessus.
Longueur de la chaîne = S + K3
2 ailettes sont nécessaires par chaîne.
Attention : à la largeur externe de la Chaîne viennent s´ajouter 14 mm pour la largeur des deux éléments de glissement !