igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
24.3 mm
Diamètre de câble (max.)
20 mm

Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
57 mm
Rayon de courbure [R]
55 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentrée
mm
Prix total
2,44 EUR / Maillonplus TVA et port53,68 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : E200.05.055.053,68 EUR
Chaînes porte-câbles série E200 | Enfoncement des câbles dans le rayon externe | Hauteur intérieure : 24,3 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit-dotE200.05.055.05755