Supprimer le graissage et réduire l'entretien tout en augmentant la durée de vie et en baissant les coûts, avec des produits sur stock et rapidement livrés, telle est l'idée principale et tel est l'objectif de tous les produits, systèmes et services igus®.
Les polymères igus®, avec leurs propriétés testées et prouvées en matière de durabilité, de frottement et de stabilité, sont au cœur des produits igus®. Nous vous offrons 100.000 références disponibles sur stock à partir de l'unité.
Les paliers en polymères fonctionnant à sec permettent de faire des économies et d'augmenter la sécurité des machines. Les paliers lisses plymères sans graisse et sans entretien protègent aussi l'environnement :
Plus de 50% des lubrifiants utilisés dans le monde entier sont rejetés dans l'environnement (Agence de protection de l'environnement du Land de Bade-Wurtemberg)
La consommation mondiale annuelle de lubrifiants est de 37,3 millions de tonnes (université RWTH d'Aix-la-Chapelle), dont 18 millions sont rejetés dans l'environnement sans la moindre précaution
Coût des pannes dues à un mauvais graissage : 240 milliards de dollars US rien que pour les Etats-Unis (MIT)
L'Allemagne consomme 1,1 million de tonnes de lubrifiants par an dans les entreprises d'usinage des métaux, pour l'utilisation de différentes huiles pour lubrifier machines et éléments de machines ainsi que d'huiles hydrauliques pour le fonctionnement des équipements (étude réalisée par l'agence de protection de l'environnement du Land de Bade-Wurtemberg)
Les paliers lisses polymères igus® représentent le passage d'une simple douille en plastique à un composant de machine testé, calculable et rapidement disponible.
Nos recherches ont pour objectif principal de fournir des pronostics fiables sur les propriétés des paliers, notamment sur leur durée de vie, en améliorant constamment les matériaux utilisés.
Faible poids, résistance à la corrosion ainsi que zéro entretien et graissage permettent de trouver des solutions convenant à presque tous les types d'applications. Installez-les puis oubliez-les.
Se passer de graissage ? Tous les ingénieurs en rêvent. Un rêve qui devient réalité avec les paliers lisses polymères igus®. Après des années et des années de recherche, il est maintenant possible de calculer la durée de vie des paliers lisses polymères avec précision.
Différents matériaux iglidur® pour des conditions d'emploi extrêmement variées.
Une grande variété de tailles compatibles avec presque toutes les applications. Durée de vie calculable.
Produits économiques, novateurs et rapidement montés
Livraison sur stock, vous réduisez vos frais d'entreposage
Vaste gamme de produits, vous trouvez immédiatement la solution qui vous convient
Outils sur Internet, vous gagnez du temps
Nous vous livrons des modules sur mesure et prêts à installer
Etude et conseil rapides avec un réseau dense de technico-commerciaux dans le monde entier
Les paliers lisses polymères sans entretien igus® peuvent vous aider à améliorer la technicité de vos produits tout en en baissant les coûts.
Les systèmes de chaînes porte-câbles sont vitaux pour les machines modernes. Ils fournissent énergie, données et impulsions tout en étant en mouvement constant. Il est de notre devoir de vous fournir tous les composants, à savoir chaîne porte-câbles, tous les câbles et tous les accessoires, sous forme de système dont nous garantissons le bon fonctionnement.
Les systèmes de chaînes porte-câbles igus® présentent de nombreux avantages pour la conception de vos produits :
Fourniture en parallèle d'énergie électrique, hydraulique et pneumatique ainsi que de signaux numériques, électriques ou avec de la lumière, et de liquides
Faible encombrement
Fonctionnement silencieux
Fonctionnement fiable en présence d'accélérations élevées
Résistance au vent, aux intempéries, à la saleté et aux agents chimiques
Montage simple du système modulaire sur site
Montage et ajout rapides de câbles
Votre production doit fonctionner sans le moindre problème et votre système de guidage de l'énergie doit donc aussi être fiable. Tous les composants doivent donc fonctionner à la perfection, câbles compris. igus® a été la première entreprise à mettre au point des systèmes de chaînes porte-câbles complets. Câbles chainflex® et chaînes porte-câbles proviennent d'un seul et même fournisseur et bénéficient même d'une garantie système selon les applications. Les principes de conception qui contribuent aujourd'hui à éviter les arrêts de machine dans les usines du monde entier ont été énoncés sur la base du savoir-faire accumulé depuis 1989 et de séries de tests très complètes. Ils n'ont rien perdu de leur actualité.
Les tribopolymères sont des matériaux composites optimisés en termes tribologiques et constituent la base de tous les produits et systèmes igus®.
Vous pouvez faire confiance à la qualité igus®.
Conseil et planification personnalisés : par téléphone ou dans vos locaux
L'usine igus®, signée Nicholas Grimshaw
Aperçu d'applications avec des Paliers Lisses Polymères
Energy chain systems from igus® are in use in different applications.
Concours manus récompensant des applications faisant appel à des paliers lisses polymères
Concours vector dédié aux applications audacieuses de guidage de l'énergie,chaînes porte-câbles avec câbles, induction et sans fil.