igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
21 mm
Diamètre de câble (max.)
18 mm

Principe d'ouverture
Remplissage possible à l’intérieur et rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
30 mm
Rayon de courbure [R]
38 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentrée
mm
Prix total
2,74 EUR / Maillonplus TVA et port90,42 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : E4.21.030.038.090,42 EUR
Chaîne porte-câbles série E4.21 | Ouverture dans le rayon interne et externe | Hauteur intérieure : 21 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit-dotE4.21.030.038.03038