Automatisation de la cuisine

Automatisation de cuisines rapide et simple avec les plastiques en mouvement

  • Pas d'arrêt de la machine : les composants sont calculables en ligne.
  • Hygiénique & Insensible à la saleté, si nécessaire conforme à la FDA
  • Gain d'espace et de poids

Construire ou acheter

  • Diamètre de la zone de travail de 660 mm pour une hauteur de la zone de travail de 180 mm
  • Taux de picking de 30/min max.
  • Axes à courroie crantée drylin ZLW autolubrifiants et sans entretien
  • Prêt à être connecté avec des moteurs pas à pas et une commande de moteur dryve D1
Robot barista
Robot pour la restauration

Sélection de motion plastics pour la cuisine entièrement automatique

Robots Delta drylin

Robot delta
  • diamètre de la zone de travail de 660 mm
  • Taux de picking de 30/min max.
  • Composants autolubrifiants et sans entretien

Axe 7 drylin ZLW pour robots

7ème axe drylin ZLW
7ème axe drylin ZLW
  • Utilisation flexible du robot au lieu d'une cinématique rigide
  • Kit d'adaptation, y compris préparation de systèmes de chaînes électroniques adaptés
  • Intégration dans le robot controld'igus

Réducteurs modulaires drygear

drygear Apiro
  • Température d'emploi : +5°C à +50°C
  • Résistance aux projections d’eau
  • Faible poids
  • Sans graisse

Palier lisse iglidur A160

Paliers lisses convenant aux produits alimentaires
  • Conforme aux règlements de la FDA et de l'UE pour la chimie et l'alimentaire
  • Conforme au règlement européen 10/2011 CE
  • Haute résistance aux fluides

Embout à rotule taraudé

Embout à rotule taraudé KCRM
  • Rotule détectable pour l'industrie alimentaire : en matériaux conformes à la FDA et à l'UE 10/2011
  • Aucune chance pour la saleté grâce à un nouveau design

Chaîne porte-câbles E2.1

e2.1
  • Remplissage rapide et facile
  • Frein intégré pour un fonctionnement calme et silencieux
  • Réduction de l'espace de montage grâce à un petit rayon de courbure à partir de 28 mm

Les motion plastics sont déjà utilisés avec succès dans ce domaine

Machine à casser les œufs
Mixage de cocktails automatisé
Mixage de cocktails automatisé
Barobot
Cafetière électrique résistante à la corrosion
Paliers lisses sans graisse pour un moulin à café
Paliers sans graisse pour un distributeur de pizzas

Produits testés en laboratoire de tests

blog

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique