Palier lisse cylindrique en iglidur® B, mm

Durée de vie jusqu'à six fois supérieure à celle de l'iglidur® X

Palier lisse cylindrique en iglidur® B, mm
Palier lisse cylindrique en iglidur® B, mm drawing
1 sur 2
Palier lisse cylindrique en iglidur® B, mm
Palier lisse cylindrique en iglidur® B, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: X6SM-0304-03
  • Matériau: iglidur® X6
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Bonne résistance à l’usure en présence de températures moyennes
  • Très bonne résistance à l’usure en présence de températures élevées
  • Convient aux vitesses très élevées
  • Très faible absorption d’humidité
  • Bonne résistance à l’usure en immersion
  • Très grande résistance aux agents chimiques
  • Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
  • Conducteur
iglidur® X6 | Durée de vie jusqu'à six fois plus longue que celle de l'iglidur® X
Grâce à la nanotechnologie, l'iglidur® X6 offre une durée de vie jusqu’à six fois supérieure à celle du palier haute performance iglidur® X pour de nombreuses applications en oscillation et en rotation, même au-delà de +100 °C.

Domaines d'application type
Technique des fluidesIndustrie du verreSecteur alimentaireGénie mécaniqueIndustrie textile

Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
 
Dans quel cas le choisir ?
  • En présence de températures supérieures à +150 °C
  • Si la résistance à l’usure de l’iglidur® X en oscillation et en rotation est insuffisante
  • Si un meilleur maintien après emmanchement que celui de l’iglidur® X est souhaité
  • Si une résistance extrêmement élevée aux agents chimiques est requise
  • Si le matériau doit être exempt de téflon
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos possibilités de filtrage pour trouver le produit qui vous convient.

Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique