iglidur® J, palier cylindrique, pouce - JSI

L'endurant très polyvalent, très résistant à l'usure avec (presque) tous les arbres, très faible coefficient de frottement

iglidur® J, palier cylindrique, pouce - JSI
iglidur® J, palier cylindrique, pouce - JSI drawing
1 sur 2
iglidur® J, palier cylindrique, pouce - JSI
iglidur® J, palier cylindrique, pouce - JSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: JSI-0203-03
  • Matériau: iglidur® J
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Plus de iglidur® J produit
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Très bonne résistance à l’usure à température ambiante
  • Très bonne résistance à l’usure en présence de températures moyennes
  • Excellent coefficient de frottement
  • Faible absorption d'humidité
  • Résistance élevée aux agents chimiques
  • Résistance aux charges de bord
  • Résistance aux coups et aux chocs Nos barres sont vendues surdimensionnées en longueur afin de garantir la matière nécessaire à l’usinage.
  • Résistance à la saleté et à la poussière
  • Résistance aux moisissures selon DIN EN ISO 846

iglidur J | polymère hautes performances polyvalent adapté aux applications à fonctionnement continu

iglidur J est la référence pour les applications où une résistance à l’usure extrême est requise et où le coefficient de frottement en fonctionnement à sec est particulièrement faible. Ce matériau plastique se caractérise par une tendance à l' effet de stick-slip particulièrement faible et a été développé pour des pressions de surface modérées. 


Caractéristiques des matériaux - vos avantages en un coup d’œil

  • Résistance élevée à l’usure
  • Faible coefficient de frottement
  • Amortissement des vibrations
  • Grande résistance aux agents chimiques
  • Matériau idéal pour les arbres tendres
  • Faible absorption d’humidité


Domaines d’application type

distributeurs automatiques
Druckindustrie
Getränkeindustrie
Luftfahrt
Reinraum

Quand ce matériau est-il indiqué ?

Quand choisir un autre matériau ? 

Pour des vitesses élevées

En présence de fortes forces de pression

Si une résistance à l’usure extrêmement élevée à des charges faibles à moyennes est recherchée

Si les températures sont supérieures à +90 °C

Si le plus faible taux d’usure en combinaison avec des arbres très divers est souhaité

Quand un palier économique pour des mouvements occasionnels est recherché

Si un faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec est souhaité


Si un amortissement des vibrations est nécessaire


Si une bonne résistance aux agents chimiques est souhaitée


Meilleur comportement en combinaison avec des arbres tendres


Faible absorption d’humidité


 

 Utilisez les différents filtres de notre boutique en ligne pour retrouver le palier lisse le plus adapté à votre application.  


Plans CAD et fiches techniques pour sécuriser au maximum la planification

Utilisez l'onglet "Téléchargements" pour obtenir les fichiers CAO et les fiches techniques de chaque produit sans laisser au hasard. 


Tolérances et système de mesure

Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.

En savoir plus sur les cotes de montage des paliers lisses iglidur


Montage

Les paliers lisses iglidur sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.

En savoir plus sur le montage de paliers lisses iglidur





 

Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique