1 sur 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: H370SI-0203-03
- Matériau: iglidur® H370
- Forme: Paliers lisses cylindriques
- Cotes:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Adapter les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Bonne résistance à l’usure en présence de températures élevées
- Convient aux vitesses très élevées
- Très bon coefficient de frottement
- Très faible absorption d’humidité
- Très bonne résistance à l’usure en immersion
- Très grande résistance aux agents chimiques
- Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
- Conducteur
iglidur® H370 | La plus longue durée de vie en immersion
L'iglidur® H370 est le bon choix pour les applications en immersion. Les paliers absorbent des charges très élevées, résistent aux agents chimiques et peuvent être utilisés à des températures allant jusqu'à +200°C.
Domaines d'application type
Technique des fluidesOffshoreConstruction navaleMachines lourdes / construction d’installationsSecteur de l’emballage
Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
Utilisez nos filtres pour trouver le bon produit
Tolérances et système de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
L'iglidur® H370 est le bon choix pour les applications en immersion. Les paliers absorbent des charges très élevées, résistent aux agents chimiques et peuvent être utilisés à des températures allant jusqu'à +200°C.
Domaines d'application type
Technique des fluidesOffshoreConstruction navaleMachines lourdes / construction d’installationsSecteur de l’emballage
Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Tolérances et système de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?