1 sur 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: ZSI-0203-03
- Matériau: iglidur® Z
- igus-icon-infoLes produits en iglidur® Z sont soumis à des restrictions d'exportation. Le formulaire correspondant vous sera envoyé après réception de la commande.
- Forme: Paliers lisses cylindriques
- Cotes:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Adapter les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Durée de vie maximale dans des conditions extrêmes - Résistant à l'usure & Résistant aux chocs même avec des charges et des températures élevées
- Grande résistance à l’usure, notamment en présence de charges élevées
- Résistance thermique élevée
- Pour les sollicitations extrêmes
La plus longue durée de vie dans des conditions extrêmes.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?