Rondelle iglidur® X, pouce - XTI

Le spécialiste des agents chimiques et des températures, jusqu'à 150 MPa statique

Rondelle iglidur® X, pouce - XTI
Rondelle iglidur® X, pouce - XTI drawing
1 sur 2
Rondelle iglidur® X, pouce - XTI
Rondelle iglidur® X, pouce - XTI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: XTI-0814-01
  • Matériau: iglidur® X
  • Forme: Rondelles
  • Cotes:
    • d1 0.5 in
    • d2 0.875 in
    • d4 0.692 in
    • d5 0.067 in
    • s 0.0585 in
    • h 0.04 in
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Le spécialiste des agents chimiques et des températures, jusqu'à 150 MPa statique
  • Pour des températures de -100 °C à +250 °C en continu
  • Conformité aux critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Tenue universelle aux agents chimiques
  • Résistance élevée à la compression
iglidur® X | Le spécialiste des agents chimiques et des températures, jusqu’à 150 MPa statique
 
  • Plus de 250 cotes sur stock
  • Pour des températures de -100 °C à +250 °C en continu
  • Tenue universelle aux agents chimiques
  • Résistance élevée à la compression
  • Très faible absorption d’humidité
  • Grande résistance à l'usure sur toute la plage de température
L'iglidur® X convient à des vitesses plus élevées que les autres paliers iglidur® en raison de sa résistance aux températures élevées combinée à une grande résistance à la compression et aux agents chimiques.Domaines d'application type

Secteur des boissons
Industrie du bois
Machines de plasturgie
Aéronautique
Salle blanche

Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Pour des forces de pression allant jusqu’à 150 MPa
  • Pour des mouvements linéaires avec de l’acier inoxydable
  • Tenue universelle aux agents chimiques
  • Pour des températures d'emploi comprises -100 °C et +250 °C (jusqu'à +315 °C à courte durée)
  • Pour une très faible absorption d’humidité
  • Très résistant à l’usure en dessous de zéro et à des températures très élevées
Dans quel cas ne pas le choisirUtilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient
 
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient 
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique