iglidur® W300, rondelle de démarrage, pouces - W300TI

Le marathonien classique, très résistant à l'usure avec (presque) tous les arbres

iglidur® W300, rondelle de démarrage, pouces - W300TI
iglidur® W300, rondelle de démarrage, pouces - W300TI drawing
1 sur 2
iglidur® W300, rondelle de démarrage, pouces - W300TI
iglidur® W300, rondelle de démarrage, pouces - W300TI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: WTI-0610-01
  • Matériau: iglidur® W300
  • Forme: Rondelles
  • Cotes:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.625 in
    • s 0.04 in
    • h 0.04 in
  • Plus de iglidur® W300 produit
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
Le marathonien classique, très résistant à l'usure avec (presque) tous les arbres
  • Pour une durée de vie extrêmement longue
  • Faible coefficient de frottement
  • Résistance extrêmement élevée à l’usure
iglidur® W300 | Le marathonien jusqu'à 30MPa, très résistant à l'usure avec (presque) tous les arbres
 
  • Plus de 400 tailles sur stock
  • Pour une durée de vie extrêmement longue
  • Faible coefficient de frottement
  • Résistance extrêmement élevée à l’usure
  • Convient aussi aux arbres tendres
  • Insensibilité à la saleté
  • Sans graisse et sans entretien
L’iglidur® W300 offre une grande résistance à l’usure, même en combinaison avec des arbres rugueux ou dans des milieux particulièrement abrasifs. De tous les matériaux iglidur®, c'est celui qui est le plus résistant aux influences extérieures.Domaines d'application type

distributeurs automatiques
Imprimerie

Industrie du bois
Génie mécanique

Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Pour une durée de vie extrêmement longue
  • Pour les applications exigeant un faible coefficient de frottement dynamique et une forte résistance à l’abrasion
  • Avec les arbres en inox 304L
  • Pour une application avec des agents abrasifs ou des arbres très rugueux
  • Résistance à la saleté
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique