iglidur® Z, rondelle, mm

La plus longue durée de vie dans des conditions extrêmes

iglidur® Z, rondelle, mm
iglidur® Z, rondelle, mm drawing
1 sur 2
iglidur® Z, rondelle, mm
iglidur® Z, rondelle, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: ZTM-1430-015
  • Matériau: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Parts made of the material iglidur® Z are subject to export restrictions. The appropriate form will be sent to you after receipt of your order.
  • Forme: Rondelles
  • Cotes:
    • d1 14 mm
    • d2 30 mm
    • d4 25 mm
    • d5 2 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • La plus longue durée de vie dans des conditions extrêmes, résistant à l'usure et aux impacts même à charges et températures élevées
  • Grande résistance à l'usure, notamment en présence de charges élevées
  • Résistance thermique élevée
  • Pour les sollicitations extrêmes
iglidur® Z | La plus longue durée de vie dans des conditions extrêmes, résistant à l'usure et aux impacts même à charges et températures élevées
 
  • Grande résistance à l'usure, notamment en présence de charges élevées
  • Résistance thermique élevée
  • Pour les sollicitations extrêmes
  • Pour les vitesses de glissement élevées
  • En présence de charges de bord
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
Grâce à leur extrême résistance à la compression et à leur élasticité élevée, les paliers iglidur® Z offrent d'excellents résultats avec des arbres tendres, en présence de charges de bord et de chocs. En même temps, les paliers conviennent aux températures allant jusqu'à +250 °C.
 
Domaines d'applications types
 
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
 
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Pour les températures allant jusqu'à +250°C en service continu et jusqu'à +310°C à courte durée
  • Si une grande résistance à l'usure est requise, notamment en présence de fortes charges radiales
  • Pour les vitesses de glissement élevées
  • Lors d'une charge de bord combinée à une pression de surface élevée
Dans quel cas ne pas le choisir ?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures