1 sur 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: FSM-0203-03
- Matériau: iglidur® F
- Forme: Paliers lisses cylindriques
- Cotes:
- d1 2 mm
- d2 3.5 mm
- b1 3 mm
- Plus de iglidur® F produit
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Résistance aux charges de bord
- Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
- Conducteur
iglidur® F | Conducteur, très résistant à la compression
Très grande rigidité et très grande dureté, très conducteur. L'iglidur® F est la bonne solution pour les applications où les paliers lisses doivent être conducteurs et donc plus particulièrement pour les applications où il ne doit pas y avoir de charge électrostatique. Les paliers lisses en iglidur® F présentent en outre une très grande résistance à la compression. Ils peuvent être soumis à des charges allant jusqu’à 105 MPa à température ambiante.
Domaines d'application typiques
Industrie automobile
Industrie textile
Vous trouverez ici d'autres possibilités d'application :
Solutions sectorielles
Utilisez nos possibilités de filtrage pour trouver le produit qui vous convient.
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Très grande rigidité et très grande dureté, très conducteur. L'iglidur® F est la bonne solution pour les applications où les paliers lisses doivent être conducteurs et donc plus particulièrement pour les applications où il ne doit pas y avoir de charge électrostatique. Les paliers lisses en iglidur® F présentent en outre une très grande résistance à la compression. Ils peuvent être soumis à des charges allant jusqu’à 105 MPa à température ambiante.
Domaines d'application typiques
Industrie automobile
Industrie textile
Vous trouverez ici d'autres possibilités d'application :
Solutions sectorielles
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?