Rondelle iglidur® W300, mm - W300TM

Le marathonien classique, très résistant à l'usure avec (presque) tous les arbres

Rondelle iglidur® W300, mm - W300TM
Rondelle iglidur® W300, mm - W300TM drawing
1 sur 2
Rondelle iglidur® W300, mm - W300TM
Rondelle iglidur® W300, mm - W300TM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: WTM-0509-006
  • Matériau: iglidur® W300
  • Forme: Thrust washers
  • Cotes:
    • d1 5 mm
    • d2 9.5 mm
    • s 0.6 mm
    • h 0.3 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
Le marathonien classique, très résistant à l'usure avec (presque) tous les arbres
  • Pour une durée de vie extrêmement longue
  • Faible coefficient de frottement
  • Résistance extrêmement élevée à l’usure
iglidur® W300 | Le marathonien jusqu'à 30MPa, très résistant à l'usure avec (presque) tous les arbres
 
  • Plus de 400 tailles sur stock
  • Pour une durée de vie extrêmement longue
  • Faible coefficient de frottement
  • Résistance extrêmement élevée à l’usure
  • Convient aussi aux arbres tendres
  • Insensibilité à la saleté
  • Sans graisse et sans entretien
L’iglidur® W300 offre une grande résistance à l’usure, même en combinaison avec des arbres rugueux ou dans des milieux particulièrement abrasifs. De tous les matériaux iglidur®, c'est celui qui est le plus résistant aux influences extérieures.Domaines d'application typiques

Technique de décolletage
Industrie de l'imprimerie
Industrie du bois
Construction de machines

Vous trouverez ici d'autres possibilités d'application :
Solutions sectorielles
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Pour une durée de vie extrêmement longue
  • Pour les applications exigeant un faible coefficient de frottement dynamique et une forte résistance à l’abrasion
  • Avec les arbres en inox 304L
  • Pour une application avec des agents abrasifs ou des arbres très rugueux
  • Résistance à la saleté
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique