1 sur 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: WTI-0610-01
- Matériau: iglidur® W300
- Forme: Rondelles
- Cotes:
- d1 0.375 in
- d2 0.625 in
- s 0.04 in
- h 0.04 in
- Plus de iglidur® W300 produit
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
Le marathonien classique, très résistant à l'usure avec (presque) tous les arbres
- Pour une durée de vie extrêmement longue
- Faible coefficient de frottement
- Résistance extrêmement élevée à l’usure
iglidur® W300 | Le marathonien jusqu'à 30MPa, très résistant à l'usure avec (presque) tous les arbres
distributeurs automatiques
Imprimerie
Industrie du bois
Génie mécanique
Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient
- Plus de 400 tailles sur stock
- Pour une durée de vie extrêmement longue
- Faible coefficient de frottement
- Résistance extrêmement élevée à l’usure
- Convient aussi aux arbres tendres
- Insensibilité à la saleté
- Sans graisse et sans entretien
distributeurs automatiques
Imprimerie
Industrie du bois
Génie mécanique
Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?