iglidur® Z, palier cylindrique, pouce - ZSI

La plus longue durée de vie dans des conditions extrêmes

iglidur® Z, palier cylindrique, pouce - ZSI
iglidur® Z, palier cylindrique, pouce - ZSI drawing
1 sur 2
iglidur® Z, palier cylindrique, pouce - ZSI
iglidur® Z, palier cylindrique, pouce - ZSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: ZSI-0203-03
  • Matériau: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Les produits en iglidur® Z sont soumis à restrictions d'exportation. Le formulaire correspondant vous sera adressé après réception de la commande.
  • Forme: Sleeve bearings
  • Cotes:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Durée de vie maximale dans des conditions extrêmes - Résistant à l'usure & Résistant aux chocs même avec des charges et des températures élevées
  • Grande résistance à l’usure, notamment en présence de charges élevées
  • Résistance thermique élevée
  • Pour les sollicitations extrêmes
iglidur® Z | Durée de vie maximale dans des conditions extrêmes - Résistant à l'usure & résistant aux chocs, même avec des charges et des températures élevées
 
  • Grande résistance à l’usure, notamment en présence de charges élevées
  • Résistance thermique élevée
  • Pour les sollicitations extrêmes
  • Pour les vitesses de glissement élevées
  • Insensibilité aux charges de bord
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
Une résistance maximale à la compression, associée à une grande élasticité, confère aux paliers auto aligneurs en iglidur® Z leurs propriétés remarquables en liaison avec des arbres souples, des charges sur les bords et des chocs. En même temps, les paliers conviennent aux températures allant jusqu’à +250 °C.

Domaines d'application type
Machines de constructionIndustrie du verreAéronautiqueGénie mécaniqueIndustrie textile

Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Pour des températures jusqu'à +250 °C, en permanence, ou +310 °C, à court terme
  • Si une grande résistance à l'usure est requise, notamment en présence de fortes charges radiales
  • Pour les vitesses de glissement élevées
  • Lors d’une charge de bord combinée à une pression de surface élevée
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos possibilités de filtrage pour trouver le produit qui vous convient.

Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique