1 sur 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: XSM-0203-03
- Matériau: iglidur® X
- Forme: Paliers lisses cylindriques
- Cotes:
- d1 2 mm
- d2 3.5 mm
- b1 3 mm
- Adapter les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Très bonne résistance à l’usure en présence de températures élevées
- Convient aux vitesses très élevées
- Très faible absorption d’humidité
- Très bonne résistance à l’usure en immersion
- Très grande résistance aux agents chimiques
- Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
- Conducteur
- Résistance aux moisissures selon DIN EN ISO 846
Le spécialiste des agents chimiques et des températures.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?