iglidur® H, palier cylindrique, mm

Résistance aux températures élevées et aux agents chimiques

iglidur® H, palier cylindrique, mm
iglidur® H, palier cylindrique, mm drawing
1 sur 2
iglidur® H, palier cylindrique, mm
iglidur® H, palier cylindrique, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: HSM-0304-03
  • Matériau: iglidur® H
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Grande résistance aux températures et aux agents chimiques
  • Remplit les critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Utilisation en immersion possible
  • Pour les températures élevées
  • Résistance aux agents chimiques

iglidur® H | Résistance aux températures élevées et aux agents chimiques

L'iglidur® H est un matériau thermoplastique renforcé de fibres qui a été mis au point pour les applications en immersion ou en présence d'une forte humidité de l'air. L'iglidur® H peut être utilisé sans le moindre graissage ; lorsqu’il est utilisé en milieu mouillé, le liquide environnant sert de lubrifiant supplémentaire. Pour des températures allant jusqu'à +200 °C. Faible coefficient de frottement avec des arbres trempés

Domaines d'application type

  • Secteur des boissons
  • Technique médicale
  • Offshore
  • Construction navale

Dans quel cas le choisir ?

  • Pour une utilisation en immersion
  • Si une résistance à des températures élevées est nécessaire 
  • Pour les charge mécaniques élevées
  • Pour les utilisations en contact avec des produits chimiques

Dans quel cas ne pas le choisir ?

  • Si une résistance à l’usure extrêmement élevée est requise en immersion
  • Si la meilleure résistance aux produits chimiques universelle est requise
  • Pour les résistance à la compression élevées à des températures élevées
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures