iglidur® X6, palier à collerette, pouces

Durée de vie jusqu'à six fois supérieure à celle de l'iglidur® X

iglidur® X6, palier à collerette, pouces
iglidur® X6, palier à collerette, pouces drawing
1 sur 2
iglidur® X6, palier à collerette, pouces
iglidur® X6, palier à collerette, pouces drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: X6FI-0203-03
  • Matériau: iglidur® X6
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Durée de vie jusqu'à six fois supérieure à celle de l'iglidur® X
  • Températures d'emploi en continu jusqu'à +250 °C
  • Maintien après emmanchement jusqu'à 50 % supérieur à celui de l'iglidur® X
  • Résistance élevée à la compression
iglidur® X6 | Températures d'emploi en continu jusqu'à 250°C
 
  • Températures d'emploi en continu jusqu'à +250 °C
  • Maintien après emmanchement jusqu'à 50 % supérieur à celui de l'iglidur® X
  • Résistance élevée à la compression
  • Excellente résistance aux agents chimiques
  • Sans téflon
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
Grâce à la nanotechnologie, l'iglidur® X6 offre une durée de vie jusqu'à six fois supérieure à celle du palier haute performance iglidur® X pour de nombreuses applications en oscillation et en rotation, même au delà de +100 °C.
 
Domaines d'applications types
 
Fluid technology
Glass industry
Food industry
Machine tools
Textile industry
 
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
 
Dans quel cas le choisir ?
  • En présence de températures supérieures à +150°C
  • Si la résistance à l'usure de l'iglidur® X en oscillation et en rotation est insuffisante
  • Si un meilleur maintien après emmanchement que celui de l'iglidur® X est souhaité
  • Si une résistance extrêmement élevée aux agents est requise
  • Si le matériau doit être exempt de téflon
Dans quel cas ne pas le choisir ?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
 
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures