1 sur 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: WPFFM-0304-05
- Matériau: iglidur® W300PF
- Forme: Shop flanged bearings
- Cotes:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Adapter les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Très bonne résistance à l’usure à température ambiante
- Très bonne résistance à l’usure en présence de températures moyennes
- Très bon coefficient de frottement
- Grande résistance aux charges de bord
- Grande résistance aux coups et aux chocs
- Résistance à la saleté et à la poussière
iglidur® W300PF | Le marathonien classique, très résistant à l'usure sur (presque) tous les arbres
L'iglidur® W300PF offre une grande résistance à l’usure, même en combinaison avec des arbres rugueux ou dans des milieux particulièrement abrasifs. De tous les matériaux iglidur®, c'est celui qui est le plus résistant aux influences extérieures.
Domaines d'application typiques
Technique de décolletage
Industrie de l'imprimerie
Industrie du bois
Construction de machines
Vous trouverez ici d'autres possibilités d'application :
Solutions sectorielles
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convientTolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
L'iglidur® W300PF offre une grande résistance à l’usure, même en combinaison avec des arbres rugueux ou dans des milieux particulièrement abrasifs. De tous les matériaux iglidur®, c'est celui qui est le plus résistant aux influences extérieures.
Domaines d'application typiques
Technique de décolletage
Industrie de l'imprimerie
Industrie du bois
Construction de machines
Vous trouverez ici d'autres possibilités d'application :
Solutions sectorielles
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?