iglidur® G, palier cylindrique avec collerette, mm - GFM

Le classique polyvalent avec un excellent rapport qualité-prix

iglidur® G, palier cylindrique avec collerette, mm - GFM
iglidur® G, palier cylindrique avec collerette, mm - GFM drawing
1 sur 2
iglidur® G, palier cylindrique avec collerette, mm - GFM
iglidur® G, palier cylindrique avec collerette, mm - GFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: GFM-0607-055
  • Matériau: iglidur® G
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 7 mm
    • d3 11 mm
    • b1 5.5 mm
    • b2 0.5 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Très bon coefficient de frottement
  • Résistance aux charges de bord
  • Résistance aux coups et aux chocs Nos barres sont vendues surdimensionnées en longueur afin de garantir la matière nécessaire à l’usinage.
  • Forte résistance à la saleté et à la poussière
  • Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
  • Résistance aux moisissures selon DIN EN ISO 846
  • Comportement à la buée selon DIN 75201-B

Dans le monde entier, plus de 250.000 fabricants font confiance aux paliers lisses iglidur® en polymère 100% sans graisse et sans entretien. 
Plus d’informations sur iglidur®

iglidur® G | Le multitalent
Le plus large éventail d’exigences différentes est couvert par iglidur® G-palier lisse. Le matériau mérite donc tout à fait son qualificatif d’universel. Il est recommandé pour les charges moyennes à élevées, les vitesses de glissement moyennes et les températures moyennes. L’iglidur® G est le décathlonien des matériaux iglidur®. Il atteint des performances supérieures à la moyenne dans toutes les disciplines techniques mais ce sont surtout ses propriétés générales, mécaniques, thermiques et tribologiques combinées qui en font le produit polyvalent classique.

Domaines d’application type

Technique agricole
Automobile
Engins de chantier
Construction de machines
Sports, fitness et rééducation
Mobilier / design industriel

Vous trouverez ici d'autres possibilités d'utilisation :
Solutions sectorielles

 

Dans quel cas le choisir ?
  • S’il me faut un palier polyvalent économique
  • À des vitesses de glissement faibles à moyennes
  • Quand le palier doit convenir à différents types d’arbres
  • Pour des mouvements rotatifs et oscillants simples
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des palier lisse iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux


Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique