1 sur 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: W360FM-0608-06
- Matériau: iglidur® W360
- Forme: Paliers lisses à collerette
- Cotes:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Adapter les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Bonne résistance à l’usure à température ambiante
- Excellent coefficient de frottement
- Faible absorption d'humidité
- Résistance élevée aux agents chimiques
- Résistance aux charges de bord
- Résistance aux coups et aux chocs Nos barres sont vendues surdimensionnées en longueur afin de garantir la matière nécessaire à l’usinage.
- Résistance à la saleté et à la poussière
- Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
iglidur® W360 | Le marathonien à caractère universel
Le matériau iglidur® W360 allie une grande endurance à une bonne résistance aux températures élevées, à une faible absorption d'humidité et à un bon rapport qualité-prix, qui en font un matériau vraiment polyvalent pour les applications exigeantes en termes d'endurance.
Domaines d'application typiques
Technique des automates
Automobile
Moto/scooter
Vous trouverez ici d'autres possibilités d'application :
Solutions sectorielles
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convientTolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Le matériau iglidur® W360 allie une grande endurance à une bonne résistance aux températures élevées, à une faible absorption d'humidité et à un bon rapport qualité-prix, qui en font un matériau vraiment polyvalent pour les applications exigeantes en termes d'endurance.
Domaines d'application typiques
Technique des automates
Automobile
Moto/scooter
Vous trouverez ici d'autres possibilités d'application :
Solutions sectorielles
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?