palier cylindrique iglidur® V400 à collerette, mm - V400FM

Pour arbres tendres, jusqu ́à +200 °C

palier cylindrique iglidur® V400 à collerette, mm - V400FM
palier cylindrique iglidur® V400 à collerette, mm - V400FM drawing
1 sur 2
palier cylindrique iglidur® V400 à collerette, mm - V400FM
palier cylindrique iglidur® V400 à collerette, mm - V400FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: VFM-0608-06
  • Matériau: iglidur® V400
  • Forme: Flanged bearings
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Bonne résistance à l’usure en présence de températures moyennes
  • Très bonne résistance à l’usure en présence de températures élevées
  • Très faible absorption d’humidité
  • Bonne résistance à l’usure en immersion
  • Très grande résistance aux agents chimiques
iglidur® V400 | Pour arbres tendres, jusqu ́à +200 °C
Palier extrêmement résistant à l'usure avec des arbres tendres jusqu'à +200°C, très faible absorption d'humidité et excellente tenue aux agents chimiques.

Domaines d'application type

Distributeurs automatiques
Secteur automobile
Aéronautique
Machines lourdes / construction d’installations

Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Quand une résistance à l’usure extrêmement élevée avec des arbres tendres est exigée
  • Si la meilleure résistance à l’usure à plus de +100 °C est exigée
  • En présence de mouvements oscillants et de charges de bord
  • Pour une résistance aux agents chimiques
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos possibilités de filtrage pour trouver le produit qui vous convient.

Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique