1 sur 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: H370FM-0405-04
- Matériau: iglidur® H370
- Forme: Shop flanged bearings
- Cotes:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- Adapter les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Bonne résistance à l’usure en présence de températures élevées
- Convient aux vitesses très élevées
- Très bon coefficient de frottement
- Très faible absorption d’humidité
- Très bonne résistance à l’usure en immersion
- Très grande résistance aux agents chimiques
- Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
- Conducteur
iglidur® H370 | La plus longue durée de vie en immersion
iglidur® H370 est la solution qui convient pour les applications en immersion. Les paliers absorbent des charges très élevées, résistent produits chimiques et peuvent être utilisées à des températures allant jusqu’à +200°C.
Domaines d'application type
Technique des fluides
Offshore
Construction navale
Machines lourdes / construction d’installations
Secteur de l’emballage
Vous trouverez de nombreux autres domaines d’utilisation dans nos secteurs d’activité
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes
dessai montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Ce palier lisse est adapté aux applications hydrodynamiques. Apprenez-en plus sur le sujet ici.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?