1 sur 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: C500FM-0608-06
- Matériau: iglidur® C500
- Forme: Flanged bearings
- Cotes:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Adapter les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Bonne résistance à l’usure à température ambiante
- Bonne résistance à l’usure en présence de températures moyennes
- Très bonne résistance à l’usure en présence de températures élevées
- Convient aux températures élevées
- Excellent coefficient de frottement
- Très faible absorption d’humidité
- Bonne résistance à l’usure en immersion
- Très grande résistance aux agents chimiques
- Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
iglidur® C500 | Résistance élevée aux agents chimiques et aux hautes températures, jusqu'à +250 °C, résistance à l'usure
L’iglidur® C500 peut être utilisé jusqu’à +250 °C, il est extrêmement résistant aux agents chimiques (par exemple aux opérations de nettoyage au peroxyde d’hydrogène) et à l’usure et à un faible coefficient de frottement. Permet aussi différentes fabrications spéciales
Domaines d’application type
Automobile
Industrie du verre
Industrie agroalimentaire
Machine-outil
Génie mécanique, industrie lourde
Vous trouverez des exemples supplémentaires ici :
Solutions par secteur d'activité
Utilisez nos possibilités de filtrage pour trouver le produit qui vous convient.
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
L’iglidur® C500 peut être utilisé jusqu’à +250 °C, il est extrêmement résistant aux agents chimiques (par exemple aux opérations de nettoyage au peroxyde d’hydrogène) et à l’usure et à un faible coefficient de frottement. Permet aussi différentes fabrications spéciales
Domaines d’application type
Automobile
Industrie du verre
Industrie agroalimentaire
Machine-outil
Génie mécanique, industrie lourde
Vous trouverez des exemples supplémentaires ici :
Solutions par secteur d'activité
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?