- Conformité au règlement CE 10/2011, conformité aux exigences du FDA
- Résistance élevée aux agents chimiques
- Sans graisse et sans entretien
Changer de langue :
iglidur® A160 Produit semi-fini | Conforme aux normes de la FDA et à la réglementation européenne pour les secteurs chimique et alimentaire
Les produits semi-finis iglidur® sans lubrifiant permettent de concevoir librement tout type d'éléments coulissants et de paliers sans entretien. Les produits semi-finis iglidur® A160 se distinguent par une résistance extrême aux fluides à moindre coût. Optimisé sur le plan tribologique, ce matériau peut être utilisé jusqu’à +90 °C et répond en outre aux exigences de conformité requises dans le secteur agroalimentaire. Ce profil de propriétés est complété par la « détectabilité visuelle », c’est-à-dire la couleur bleue, souvent recherchée dans ce secteur.
Remarque : nos ébauches sont fabriquées avec une surcote.
Domaines d'application type
Chez nous, vous ne recevez pas seulement des plaques ainsi que des barres rondes et creuses - nous nous chargeons également de l'usinage précis.
Notre service CNC en ligne vous permet de demander rapidement et facilement des pièces de tournage et de fraisage ou de les commander directement :
✔️ Télécharger le modèle 3D & Dessin
✔️ Comparer directement les prix d'environ 50 matériaux
✔️ Envoyer directement la demande ou la commande
Pour les projets particulièrement urgents, nous proposons une fabrication express.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24