Ebauches pour le mouvement

Les blocs ronds en polymères iglidur® sont disponibles en des longueurs comprises entre 100 mm et 1.000 mm et des diamètres compris entre 10 mm et 100 mm. Nous proposons un choix de matériaux afin de répondre aux exigences particulières de chaque application. Vous trouverez donc des blocs ronds convenant aux vitesses faibles, moyennes ou élevées, aux températures jusqu'à 250 °C, aux charges surtout statiques ou encore aux sollicitations extrêmes.
Comme tous les produits igus®, les blocs ronds peuvent être utilisés sans le moindre apport de lubrifiant et sont donc hygiéniques en plus d'être sans entretien.
On trouve ces blocs ronds iglidur® dans le secteur médical, de l'alimentaire et de l'emballage.

Nombre de produits : 0
Il n'y a malheureusement aucun produit disponible dans cette catégorie pour le moment. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Le chat igus vous apporte une aide immédiate ! ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique