Goulotte de guidage en aluminium | 975.30.SL / 975.31.SL / 975.30.SLA / 975.31.SLH | Hauteur de la goulotte : 236 mm

975.30.SL product image
igus-icon-lupe
975.30.SL product image
igus-icon-lupe
975.30.SL technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
975.30.SL product image
975.30.SL product image
975.30.SL technical drawing
  • 1 jeu avec 2 parties latérales de goulotte, avec Bandes latérales | Option: sans bande de glissement, avec bande de glissement, avec profilé en caoutchouc, ou avec glissière à grande vitesse
  • Léger et résistant à la corrosion : plus léger qu'un acier, il est aussi résistant à l'eau de mer et à la corrosion
  • En option : bandes de glissement avec profilé en caoutchouc pour réduire les bruits de roulement
  • Optionnel : bande de glissement grande vitesse à 5 fois plus résistant à l'abrasion
  • Réduction de l'usure : bandes de glissement protégeant de l'usure latérale
  • Conductivité en vertu de DIN EN 61537 – standard
igus-icon-lieferzeit975.30.SL
E4Q.82/H4Q.82/E4.80/H4.80/R4.80/15050/15150/R19850/15250/15350/E6.80
Sans bandes de glissement
236

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique