Goulotte de guidage en aluminium

Pour les charges moyennes : version de base simple et économique jusqu'à une version pour une construction d'installation très exigeante

  • Montage universel et très aisé
  • Profilé en aluminium anticorrosion résistant à l'eau de mer
  • Usure réduite : bandes latérales pour la protection contre l'usure latérale
  • Conductivité conformément à la norme DIN EN 61537 : standard
  • Large choix : profilés en aluminium (standard : pièces 2 m)
  • Charges extrêmes : équerre de montage version Heavy duty
Nombre de produits : 0
Il n'y a malheureusement aucun produit disponible dans cette catégorie pour le moment. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Le chat igus vous apporte une aide immédiate ! ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique