Les goulottes de guidage sont utilisées pour les courses longues. Elles contribuent à réduire le bruit et les frottements lors du déplacement des chaînes et gaines porte-câbles igus. Type de goulotte de guidage : nous proposons des goulottes de guidage en aluminium, acier ou acier inoxydable, toutes trois des matériaux résistants à la corrosion. Livrason : Les goulottes de guidage sont livrées en pièces de 2 mètres. Les parties latérales de la goulotte peuvent être reliées à la base par vis, par soudage ou avec notre kit de montage spécifique. Le module point fixe pour goulottes est une aide rapide pour fixer le point fixe de la chaîne porte-câbles. Ce module permet d'installer la chaîne porte-câbles avec élément de fixation en polymère-métal (KMA) sur la goulotte de guidage sans percer.