Goulotte de guidage en aluminium: 973.30.SL / 973.30.SLA / 973.31.SLH | Hauteur de goulotte : 144 mm

973.30.SL product image
igus-icon-lupe
973.30.SL product image
igus-icon-lupe
973.30.SL technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
973.30.SL product image
973.30.SL product image
973.30.SL technical drawing
  • 1 jeu avec 2 parties latérales de goulotte, avec Bandes latérales | Variantes : sans bandes de glissement, avec bandes de glissement, avec profilé caoutchouc ou avec bandes de glissement haute vitesse
  • Léger et résistant à la corrosion
  • Option : bandes de glissement avec profilé en caoutchouc pour réduire les bruits de roulement
  • Optionnel : bande de glissement grande vitesse pour un coefficient d'usure 5 fois moins élevé
  • Réduction de l'usure : bandes de glissement protégeant de l'usure latérale
  • Conductivité en vertu de DIN EN 61537 : standard
igus-icon-lieferzeit973.30.SL
E2.48/3500/R68/E4Q.44/H4Q.44/E4.42/H4.42/R4.42/E4.48L/R4.48L/E6.52/R6.52
Sans bandes de glissement
144

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique