Module de point fixe, 1 kit

974.81.5 product image
igus-icon-lupe
974.81.5 product image
igus-icon-lupe
974.81.5 product image
igus-icon-lupe
1 sur 3
974.81.5 product image
974.81.5 product image
974.81.5 product image
  • Quick and simple fastening onto the aluminium SuperTrough
  • Mounting bracket attachment on the aluminium SuperTrough without drilling
  • Fixed end module is clamped to the trough
  • Save installation time
  • Minimise errors from drilling your own holes
  • Stainless and cost-effective
  • For mounting brackets from series: 14040 / 14140 / R18840 / 14240 / 14340
igus-icon-lieferzeit974.81.5

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures